Module Inline - IB IL 24 DI 8-PAC/SN - 2862932

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteurs mâles Inline, portes-étiquettes et connecteurs numérotés individuellement inclus

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.

Avantages

  • 8 entrées TOR
  • Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
  • Courant de charge admissible max. par capteur : 250 mA
  • Courant de charge admissible max. à la sortie du module : 2 A
  • Voyants de diagnostic et d'état
Logo

Données commerciales

Code de commande 2862932
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 271 (AX-2009)
GTIN 4017918904944
Poids par pièce (hors emballage) 118,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer