Module Inline - IB IL 24/230 DOR4/W-2MBD-PAC - 2862039

Module Inline de sortie TOR, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 4 relais avec contacts inverseurs plaqués or, vitesse de transmission 2 Mbauds, 5 à 253 V AC, 3 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline.
Le bloc de jonction possède quatre contacts inverseurs de relais libres de potentiel.

Avantages

  • Séparation sûre
  • Raccordements indépendants du potentiel pour 4 actionneurs
  • Courant nominal à la sortie : 3 A
  • Intensité totale du module : 3 A
  • Voyants de diagnostic et d'état

Données commerciales

Code de commande 2862039
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 279 (AX-2009)
GTIN 4017918974671
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer