Module Inline - IB IL 24 PWR IN/M - 2861027

Bloc de jonction d'alimentation sans fusible selon les dispositions de la Germanischer Lloyd (GL)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation de la tension principale 24 V UM
  • Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
  • Protection de la station contre les tensions de choc dues aux câbles (surtension)
  • Possibilité de dériver la tension 24 V protégée pour alimenter les bornes de bus Ubk
  • Voyants de diagnostic et d'état
Logo

Données commerciales

Code de commande 2861027
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918904654
Poids par pièce (hors emballage) 51,390 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer