Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-1S-350 - 2859563

Steckbarer Überspannungsableiter für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Hohe Dauerspannung von 350 V AC für 230/400 V AC-Netze mit starken Spannungsschwankungen
  • Verwendung von leckstromarmen Varistoren
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Modulare Ableiterblöcke in extrem schmaler Bauform
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2859563
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 41 (C-6-2013)
GTIN 4017918977603
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 196,540 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen