Parasurtenseur de type 2 - VAL-CP-3C-175 - 2859466

Parafoudre enfichable pour réseaux triphasés avec N et PE communs (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN), avec contact de signalisation à distance.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Avec ou sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Tension permanente élevée de 175 V AC pour réseaux 120/208 V AC présentant de fortes variations de tension
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Utilisation de varistances à faible courant de fuite
  • Blocs parafoudres modulaires de forme extrêmement étroite
Logo

Données commerciales

Code de commande 2859466
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 40 (C-6-2013)
GTIN 4046356045469
Poids par pièce (hors emballage) 299,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer