Dispositif de protection antisurtension - TT-ST-M-EX(I)-24DC - 2859424

Bloc de jonction à ressort à protection antisurtension à 3 niveaux intégrée pour un circuit de signal Ex i sans potentiel de terre, raccordement PE séparé, tension nominale : 24 V DC, montage sur NS 35

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Déblocage des circuits de signaux à l'aide des couteaux de sectionnement
  • Les conducteurs peuvent être amenés jusqu'en zone de protection Ex 0.
  • Les zones de protection Ex 1 et 2 sont des lieux d'implantation.
  • Blocs de jonction à plusieurs étages avec raccordement à ressort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2859424
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (C-6-2015)
GTIN 4017918961763
Poids par pièce (hors emballage) 27,190 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer