Parasurtenseur de type 2 - VAL-MS 320/3+1/FM - 2859181

Module de protection combiné, 4 voies, pour montage sur NS 35/7,5, avec contact de signalisation à distance (FM) sous forme d'inverseur, tension 230 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec ou sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
Logo

Données commerciales

Code de commande 2859181
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 52 (C-4-2017)
GTIN 4017918911218
Poids par pièce (hors emballage) 406,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer