Überspannungsschutzgerät - TT-ST-M-2-PE-24DC - 2858904

TERMITRAB, Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Überspannungsschutz und Trennmessern, zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung UN 24 V DC, Klemmenbreite: 6,2 mm, Deckelbreite: 2,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Freischaltung der Signalkreise durch Trennmesser
  • Mehrstufige Reihenklemmen mit Federkraftanschluss
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2858904
Verpackungseinheit 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 96 (C-6-2015)
GTIN 4017918938024
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 28,830 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen