Überspannungsschutzgerät - TT-STTB-PE-12 - 2858179

Zugfederklemme mit PE-Fuß und Suppressordiode als Überspannungsfeinschutz, Nennspannung: 12 V DC, zur Montage auf NS 35/7,5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2858179
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 105 (TT-2009)
GTIN 4017918877880
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen