Connecteur de protection antisurtension - PT 1X2-24AC-ST - 2856058

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour un circuit de signal à 2 fils indépendants du potentiel. Compatibilité HART.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Monté en association avec l'élément de base PT 1x2...-BE
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Protection pour un circuit de signal indépendant du potentiel
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2856058
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 122 (C-4-2019)
GTIN 4017918599188
Poids par pièce (hors emballage) 22,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer