Inline-Funktionsklemme - IB IL RS 232-2MBD - 2855826

Inline RS-232-Funktionsklemme, zur seriellen Datenübertragung, ohne Zubehör, 1 serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie ermöglicht den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2855826
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 88 (AX-2007)
GTIN 4017918918651
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen