Gehäuseunterteil - ME 17,5 UTG BK - 2854513

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: -, Farbe: schwarz (9005)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2854513
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918472108
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 36,680 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen