Leiterplattenklemme - MKDSO 2,5/ 3-L GY VPE200 - 2854393

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm. Artikel mit seitlichem Pinabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
  • Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse Serien ME MAX und ME
  • Wartungsfrei und vibrationssicher durch Reakdyn-Prinzip oder federnde Elemente
  • Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
  • Weltweit anerkannter und bewährter Schraubanschluss
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2854393
Verpackungseinheit 200 STK
Mindestbestellmenge 200 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918466084
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,400 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen