Connecteur de protection antisurtension - PT 2X2-HF-24 DC-ST - 2839729

Fiche de protection PT avec circuit de protection HF pour 2 circuits de signaux bifilaires sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Protection pour les systèmes de bus de terrain, PROFIBUS et circuits de signal en raccordement à trois à cinq fils
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2839729
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 185 (C-4-2019)
GTIN 4017918607210
Poids par pièce (hors emballage) 22,320 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer