Connecteur de protection antisurtension - CTM ISDN - 2838555

Fiche LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec circuit de protection pour 1 paire de fils d'une interface RNIS.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Deux fiches de protection nécessaires pour protéger le bus RNIS
  • Adapté aux raccordements en multiplex des canaux de base et primaire sur le bus RNIS
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2838555
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 191 (C-4-2019)
GTIN 4017918819583
Poids par pièce (hors emballage) 9,090 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer