Grundklemmblock - PI-EX-MB-DI/16/FLK14/PLC/KD-S1 - 2835985

Ex i-Motherboard zur Aufnahme von 16 x PI-Ex i NAMUR-Trennschaltverstärkern (PI-EX-NAM...), FLK-Stiftleisten zur Anbindung an S7-300 Digital In Karten mittels Systemkabel, Trennsteckerklemmen zur Feldseite, Montage auf NS 32, oder NS 35/7,5.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2835985
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 473 (IF-2009)
GTIN 4017918909130
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 925,300 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen