Einzelrelais - REL-IR/LDP-125DC/2X21 - 2834960

Abbildung zeigt Variante: REL-IR/LDP- 24DC/2X21

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 125 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit feststellbare Handbetätigung
  • Mechanische Schaltstellungsanzeige
  • DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode
  • Integrierte Status-LED

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834960
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 386 (C-7-2015)
GTIN 4046356479844
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37,120 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland JP (Japan)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen