Relaismodul - PR2-RSP3-LV-230AC/2X21 - 2834711

Abbildung zeigt 24 V DC Variante

Vormontierte Relaismodule mit Zugfederanschluss, bestehend aus Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED und rastbarerer Handbetätigungstaste, Varistor-Schutzmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 230 V AC, 2 Wechsler, 10 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
  • Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
  • Mechanische Schaltstellungsanzeige
  • Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
  • 4-Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834711
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 395 (C-7-2013)
GTIN 4017918996284
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 125,660 g
Zolltarifnummer 85364900
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen