Relaismodul - PR1-RSP3-LV-120AC/2X21 - 2834588

Vormontierte Relaismodule mit Zugfederanschluss, bestehend aus: Relaissockel, steckbarem Miniatur-Leistungsrelais mit Leistungskontakten, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Relaishaltebügel. Eingangsspannung: 120 V AC, Kontakte: 2 Wechsler, 8 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
  • Betriebssicherheit durch gedichtete Relais
  • Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834588
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 393 (C-7-2013)
GTIN 4046356044479
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,770 g
Zolltarifnummer 85364900
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen