Relaismodul - PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21AU - 2834533

Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V AC, 2 Wechsler, 8 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
  • Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
  • Betriebssicherheit durch gedichtete Relais

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834533
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 395 (C-7-2015)
GTIN 4046356044424
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 70,500 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland CN (China)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen