Relaismodul - PR1-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834517

Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, steckbarem Miniaturleistungsrelais mit Leistungskontakten, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Relaishaltebügel. Eingangspannung: 230 V AC, Kontakte: 2 Wechsler, 8 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
  • Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
  • Betriebssicherheit durch gedichtete Relais

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834517
Verpackungseinheit 5 STK
Mindestbestellmenge 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 395 (C-7-2015)
GTIN 4046356044400
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65,900 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen