Module à relais - PR1-RSP3-LV- 24AC/21 - 2834410

Modules porte-relais prémontés à raccordement à ressort, composition : Embase, relais de puissance miniature enfichable avec contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation de relais. Tension d'entrée : 24 V AC, contacts : 1 inverseurs, 10 A

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
  • Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
  • Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux

Données commerciales

Code de commande 2834410
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 392 (C-7-2013)
GTIN 4046356044301
Poids par pièce (hors emballage) 66,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer