Einzelrelais - REL-IR/LDP-125DC/4X21AU - 2834313

Abbildung zeigt Variante: REL-IR/LDP- 24DC/4X21 AU

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 125 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit feststellbare Handbetätigung
  • Integrierte Status-LED
  • Mechanische Schaltstellungsanzeige
  • DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834313
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 386 (C-7-2015)
GTIN 4046356044202
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37,430 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland JP (Japan)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen