Relais individuels - REL-IR/LDM- 24DC/2X21 - 2834164

Relais industriels enfichables avec contacts de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1-, A2+, tension d'entrée 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec relais à actionnement manuel paramétrable
  • LED d'état intégrée
  • Types DC avec diode de roue libre intégrée
  • Affichage mécanique de position

Données commerciales

Code de commande 2834164
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 386 (C-7-2015)
GTIN 4017918941703
Poids par pièce (hors emballage) 38,040 GRM
Numéro du tarif douanier 85364190
Pays d'origine JP (Japon)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer