Relais individuels - REL-IR/LDP- 60DC/2X21 - 2833958

La figure représente la variante : REL-IR/LDP- 24DC/2X21

Relais industriels enfichables avec contacts de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension d'entrée 60 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2833958
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4046356479837
Poids par pièce (hors emballage) 38,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine JP (Japon)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer