Überspannungsschutzgerät - TT-EX(I)- 24DC - 2832124

Reihenklemme mit zweistufigem Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Ex-i-Signalkreis, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 54,6 mm. HART-fähig.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Varianten mit und ohne Trennmesser
  • Zum Abschluss einer Anreihung von TERMITRAB TT... stehen Deckel in den entsprechenden Farben zur Verfügung
  • Weitere Spannungsebenen auf Anfrage
  • Schutz von jeweils einer erdpotenzialfrei betriebenen Doppelader in eigensicheren Stromkreisen
  • Mehrstufige Reihenklemmen mit Schraubanschlusstechnik
  • Freischaltung der Signalkreise durch Trennmesser
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2832124
Verpackungseinheit 10 STK
Katalogseite Seite 95 (C-6-2015)
GTIN 4017918172831
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 27,950 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen