Connecteur de protection antisurtension - TF 3-2-VA/FF-60AC - 2830799

Aucune photo disponible

Fiche de protection TF avec varistances entre 2 fils de signaux et la terre, surveillance de la température avec pour chacune un dispositif de déconnexion thermique dans les connexions IN et OUT. Tension nominale : 60 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2830799
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918126414
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer