Connecteur de protection antisurtension - CT 10-9VA-120AC - 2830485

La figure montre la version CT 10-9VA-F/PE-230 AC

Fiche de protection LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) avec protection antisurtension, signalisation optique de défaut pour neuf circuits de signaux bifilaires. Tension nominale : 120 V AC. Version : 10 paires de fils

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation avec le CT-TERMIBLOCK et les barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou LSA-PROFIL
  • À plusieurs pôles, enfichable dans structure modulaire
  • Spécial pour tensions de signaux élevées de 120 V et de 230 V
  • Les modules de protection doivent être insérés correctement.
  • Pour commandes avec nombreuses entrées et sorties de signaux, telles que les commandes à distance ou les installations de feux de signalisation
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2830485
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 119 (TT-2011)
GTIN 4017918106560
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer