Relaisstecker - ST-REL2-KG 60/1AU - 2823748

Abbildung zeigt die Variante ST-REL 2-KG 24/1 AU

Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgPd60): kleine Leistungen, 1 Schließer, Eingangsspannung 60 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2823748
Verpackungseinheit 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 87 (IF-2005)
GTIN 4017918077563
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35,190 g
Zolltarifnummer 85364190
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen