Module spécial Inline - IB IL TEMP 4 UTH HEI 1 DO4-PAC - 2819707

Module Inline d'acquisition de température, complet avec accessoires (connecteur et espace de repérage), avec multiplex de données de process à 4 entrées pour thermocouples, 8 sorties binaires (24 V, 70 mA), 1 entrée pour l'acquisition de l'intensité globale d'éléments de chauffe.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • E/S pour 4 boucles d'asservissement
  • Raccordement des thermocouples selon les normes DIN EN 60584-1 et DIN 43710
  • Sortie pour relais à semi-conducteurs
  • Entrée pour détection de courant de chauffage

Données commerciales

Code de commande 2819707
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 198 (AX-2011)
GTIN 4017918980214
Poids par pièce (hors emballage) 444,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer