Inline-Funktionsklemme - IB IL TEMP 8 UTH HEI 1 DO8-PAC - 2819697

Inline Temperaturerfassungsklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), mit Prozessdatenmultiplex mit 8 Thermoelementeingängen, 8 binären Ausgängen (24 V, 70 mA), 1 Eingang zur Summenstromerfassung von Heizelementen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • I/O´s für 8 Regelkreise
  • Anschluss von Thermoelementen nach DIN EN 60584-1 und DIN 43710
  • Ausgang für Solid-State Relais
  • Eingang für Heizstromerfassung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2819697
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 199 (AX-2011)
GTIN 4017918980207
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 247,500 g
Zolltarifnummer 90329000
Herkunftsland GB (Großbritannien)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen