Überspannungsschutzgerät - CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 2818876

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren Stecker-Buchse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wartungsfreier Überspannungsschutz in Lambda/4-Technik
  • Überspannungsschutz im Außenbereich
  • Zur Adaptierung zwischen Geräten und Kabeln
  • Niedriger Schutzpegel
  • Hohe HF-Leistung im kW Bereich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2818876
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 172 (TT-2011)
GTIN 4017918187170
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 160,280 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen