Strommessumformer - MCR-S-1-5-UI-SW-DCI - 2814650

MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, mit Relais- und Transistor-Ausgang, Eingangsstrom 0 A ... 0,2 A bis 0 A ... 11 A, konfiguriert

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • 3-Wege-Trennung
  • Echt-Effektivwertmessung
  • Geräteeinstellung über DIP-Schalter oder Konfigurations-Software MCR/PI-CONF-WIN
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2814650
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 242 (C-5-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 203,400 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen