Convertisseur de courant - MCR-S-1-5-UI-DCI - 2814634

Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0 ... 0,2 A jusqu'à 0 ... 11 A, configuré

Prix :

Avantages

  • Isolation 3 voies
  • Mesure de valeur efficace
  • Réglage du commutateur DIP par le logiciel de configuration MCR/PI-CONF-WIN
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814634
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 242 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 187,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer