Trennverstärker - MCR-CLP-UI-I-4-NC - 2814252

MCR-Passiv-Trenner Loop powered, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit unkonfiguriertem Eingang, Ausgangssignal: 4 ... 20 mA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Keine separate Versorgungsspannung
  • 4 … 20 mA-Ausgang
  • Zero/Span-Abgleich (± 2 %)
  • Konfigurierbarer Eingang
  • Galvanische Trennung des Eingangs
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2814252
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 409 (IF-2011)
GTIN 4017918309183
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 109,800 g
Zolltarifnummer 85437090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen