Trennverstärker - MINI MCR-SL-I-U-4-SP - 2813567

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Zugfederanschluss, Eingangssignal: 4 mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V. Ersatzartikel: 2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
  • Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • 3-Wege-Trennung
  • Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
  • Feste Signalkombinationen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2813567
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 97 (C-7-2015)
GTIN 4046356101929
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 60,000 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen