Blocs de jonction simple - MINI MCR-SL-TB - 2811420

Bloc de jonction pour la transmission des signaux déjà isolés de façon galvanique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Le MINI MCR-SL-TB au pas de 6,2 mm est un bloc de jonction de traversée pour la transmission de signaux déjà isolés de façon galvanique. Il est utilisé en mode standard et dans le système de précâblage, en combinaison avec l'adaptateur système MINI Analog MINI MCR-SL-V8-FLK16-A (Réf. 2811268).

Avantages

  • Bloc de jonction de traversée pour retransmission 1:1 des signaux dans le groupe MINI Analog
  • Comble les lacunes pour les systèmes de câblage avec adaptateur système V8, par ex. quand il y a moins de 8 signaux
  • Utilisation en liaison avec le multiplexeur MINI Analog
  • Pour montage direct pour les applications sans conversion de signal et sans isolation galvanique
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2811420
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-7-2015)
GTIN 4046356281911
Poids par pièce (hors emballage) 59,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer