Convertisseur de courant - MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP - 2810638

Convertisseur de courant pour 5 A et 12 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par sélecteur de codage (DIP) avec signalisation état de fonctionnement par LED

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Entrée/sortie configurable via sélecteur de codage (DIP)
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2810638
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 246 (C-5-2017)
GTIN 4046356510356
Poids par pièce (hors emballage) 140,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer