Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance - MCR-PT100-U-DC - 2810311

L'figure montre la version MCR-PT100-I-DC

Convertisseur MCR de mesure de température pour Pt 100, raccordement à 2, 3, 4 fils, entrée : 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, signal de sortie 0 à 10 V, isolation galvanique de l'alimentation extérieure

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • En option, alimentation avec isolation galvanique
  • Étalonnage zéro/gain
  • Plage de température réglable par sélecteur de codage (DIP)
  • Détection de rupture de fil
Logo

Données commerciales

Code de commande 2810311
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 138 (C-7-2013)
Poids par pièce (hors emballage) 138,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer