Temperaturmessumformer - MINI MCR-SL-PT100-LP - 2810298

Konfigurierbarer Loop-powered Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, vorkonfiguriert (Bestellschlüssel beachten)

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Der 6,2 mm schmale MINI MCR-SL-PT100-LP... ist ein konfigurierbarer Loop-powered Temperaturmessumformer. Er ist für den Anschluss von Pt 100-Widerstandsthermometern nach IEC 60751 in 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechnik geeignet.
Ausgangsseitig wird das Modul in einer 4 ... 20-mA-Stromschleife betrieben, die gleichzeitig die zur Signalwandlung benötigte Versorgungsenergie liefert.
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration der folgenden Parameter:
- Anschlusstechnik
- Zu messende Temperaturspanne
- Ausgangssignal
- Art der Fehlerauswertung

Ihre Vorteile

  • 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren
  • Hochkompakter Loop-powered Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Pt 100-Signalen auf Normsignale
  • Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
  • Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
  • Ausgangsschleifengespeist
  • Eingangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
  • Temperaturmessbereich von -150 °C bis 300 °C
  • 2-Wege-Trennung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2810298
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 106 (C-7-2015)
GTIN 4046356151986
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,600 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen