Amplificateur-séparateur - MINI MCR-SL-U-UI-SP-NC - 2810078

Amplificateur-séparateur MCR à 3 voies avec entrée et sortie configurables, pour l'isolation galvanique et la conversion de signaux analogiques jusqu'à 30 V avec raccordement à ressort de traction, configuration standard. Article de rechange : 2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Faible consommation
  • Jusqu'à 12 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)
  • Isolation 3 voies
  • Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux 24 V ou
  • 30 V DC en signaux normalisés analogiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2810078
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 96 (C-7-2015)
GTIN 4046356043588
Poids par pièce (hors emballage) 79,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer