Überspannungsschutzgerät Typ 1 - FLT 25-400 - 2809717

Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit Arc-Chopping-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2809717
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 20 (TT-2007)
GTIN 4017918101350
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen