An error occured while your request was computed

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kombination aus Überspannungsableiter Typ 2 und Fehlerstromschutzschalter RCD (FI)
  • Optische, mechanische Statusanzeige aller Schutzstecker
  • Personen- und Geräteschutz in einem Gerät
  • Kein Auslösen des Fehlerstromschutzschalters durch magnetische Einflüsse aufgrund von Ableitströmen im Typ 2-Ableiter
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Für 5-Leitersysteme, L1, L2, L3, N, PE
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2808001
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 67 (C-4-2017)
GTIN 4046356337472
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 648,790 g
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen