Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-MS 230 IT ST - 2807599

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour embase VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 230 V AC, (système IT)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protections montables sur profilé, à 1 canal
  • Embase avec/sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
Logo

Données commerciales

Code de commande 2807599
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 59 (C-4-2017)
GTIN 4017918075286
Poids par pièce (hors emballage) 47,550 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer