Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-MS 600DC/2+V - 2805457

Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement (L+, L-, Erde), drei steckbare temperaturüberwachte Varistoren, Statusmeldung an jedem Stecker.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2805457
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 63 (TT-2011)
GTIN 4046356458016
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 322,300 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen