Dispositif de protection antisurtension - LIT 2-12 - 2804694

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce large de 6,2 mm pour deux fils de signaux indépendants du potentiel. Testée selon les modes de protection en zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Protection complète en mode différentiel global entre tous les fils
  • Avec ME 6,2 TBUS, pontage du potentiel de référence au-delà du parafoudre
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804694
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 92 (C-6-2013)
GTIN 4046356462198
Poids par pièce (hors emballage) 55,750 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer