Dispositif de protection antisurtension - LIT 2X2-24 - 2804623

Protection antisurtension dans le module pour profilé en une pièce de 6,2 mm de large pour deux circuits de signaux indépendants du potentiel, avec raccordement à 2 conducteurs. Testée selon les modes de protection en zones Ex : Ex ia IIC / Ex iaD. Compatibilité HART.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation dans des circuits binaires, analogiques et à sécurité intrinsèque
  • Protection de jusqu'à quatre fils de signaux sur un pas de 6,2 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2804623
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 100 (C-4-2017)
GTIN 4046356428309
Poids par pièce (hors emballage) 63,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer