Parasurtenseur de type 2 - VAL-MS 320/1+1-FM - 2804393

Protection antisurtension pour systèmes d'alimentation à 3 conducteurs (L1, N, PE), constituée d'un élément de base, avec contact FM et fiches de protection, pour le montage sur NS 35.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec ou sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
  • Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
Logo

Données commerciales

Code de commande 2804393
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 53 (C-4-2017)
GTIN 4046356317795
Poids par pièce (hors emballage) 233,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer