Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 160-347/600Y/FM - 2804128

Module de protection antisurtension pour configurations en étoile de 347/600 V AC, utilisé généralement pour la protection du raccordement domestique. L'armoire électrique à classification NEMA comprend un moniteur avec compteur de surtension, LED d'état et alarme acoustique incluant la possibilité de télésurveillance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 160 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour la protection du raccordement domestique des systèmes de 347/600 V AC à protection de 160 kA

Données commerciales

Code de commande 2804128
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317245
Numéro du tarif douanier 85363030

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer