Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 200-120/240S/FM - 2804047

Überspannungsschutzgerät für einphasige 120/240 V-Konfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 200 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für einphasige 120/240 V AC-Konfigurationen mit 200 kA-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2804047
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317160
Zolltarifnummer 85363030

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen